PI-EX-ME-2IDLP-I/I
-
Signalisolering
2835464
Passiv utgångsmodul (analog OUT), 2 kanaler, utgång: egensäker, ingångssignal: 0(4) ... 20 mA, utgångssignal: 0(4) ... 20 mA
Produktdetaljer
| Användning | Analog OUT |
| Antal kanaler | 2 |
| Kabelövervakning | NE 21 |
| Linjäritetsfel | < 0,1 % (av slutvärdet) |
| Provspänning ingång/utgång | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Tröskelvärde, enligt EN 50020) |
| Försörjning | |
| Benämning | passiv |
| Spänningsförsörjning | 8,4 V + 0,02 x last x (V/Ω) |
| Spänningsområde | 8,4 V DC ... 30 V DC (från ingångens strömkrets, ingen separat strömförsörjning krävs) |
| Signal | |
| Beskrivning av ingången | Strömingång |
| Användbara ingångar | Ström |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Förlustspänning | 8,4 V (Ingångsspänning: UE = 8,4 V + 0,02 x last x (V/Ω)) |
| Signal | |
| Beskrivning av utgången | egensäker |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Last/utgångslast strömutgång | 500 Ω |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. utgångsspänning Uo | 12,6 V |
| Max. utgångsström Io | 95 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 475 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 5 mH / 1,06 µF |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1,5 mH / 0,38 µF |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 75 % (i mitten av året) |
| ≤ 95 % (30 dagar/år, ingen kondens) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certifikat | TÜV 00 ATEX 1525 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | NAMUR rekommendation NE 21 |
| Artikelnr | 2835464 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181192 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 229,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 202,2 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge