CUTFOX-SE LM_DB - Sidavbitare
1212839

Elektriker-sidavbitare, vinklad form, med avisolerings- och crimpyta, storlek 180 mm, förpackningstyp: med hållare för visning för försäljning (Backcard)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Verktygen är utrustade med ergonomiska två-komponent-säkerhetsgrepp
Optimal hävarmsöversättning för enkelt och bekvämt arbete
Induktivt härdad skärning för långtidsstabil skärkapacitet
Kan avisolera (1,5 mm² och 2,5 mm²), crimpa (1,5 mm² ... 2,5 mm²), skära mässingsskruvar och böja öglor (diameter: 4, 5, 6 mm)