SSM F1 SM
-
Servomotor
2894418
Synkron-servomotor med ett märkvridmoment på upp till 22,5 Nm och ett maximalt vridmoment på 88 Nm för 230 V AC eller 400 V AC för drift på servoregulatorer av typ A-servo och Multi. Med den externa fläkten som kan levereras som tillval ökar märkvridmomentet till upp till 35,4 Nm.