PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B
-
Säkerhetsreläer
2903254
Multifunktionellt säkerhetsrelä för nödstopp, skyddsdörrar och ljusbarriärer upp till SIL 3, kat.4, PL e, automatiskt eller manuellt övervakad aktivering, 4 slutande kontakter, 3 säkerhetsfunktioner, 2 avstängningsnivåer, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användning | Nödstopp |
| Skyddsdörr | |
| Magnetbrytare | |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3 W |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Stötspänning / isolering | 4 kV / Grundisolation (säker separation, förstärkt isolation och 6 kV mellan ingångsströmkrets, aktiveringsströmkretsar och säkerhetskretsar 1 (13/14, 23/24) och säkerhetskrets 2 (43/44, 53/54).) |
| Allmänt | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde beroende på UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typisk ingångsström vid UN | 125 mA (vid draget relä) |
| 55 mA (Tvåkanalig styrning 24 V / 0 V + max. 200 mA (signalutgångar 32/62) när reläet inte är draget) | |
| Strömförbrukning | typ. 5 mA (Ingångar Imax/Ix) |
| 20 mA (i inkopplingsmomentet) | |
| Spänning på ingångs-, start- och återkrets | 24 V -15 % / +10 % (första kanal: 24 V; andra kanal: 0 V) |
| Filtreringstid | max. 1,5 ms (Testpulsbredd; för alla ekvivalenta ingångar) |
| min. 7,5 ms (Testpulshastighet; för alla ekvivalenta ingångar) | |
| Typisk tillslagstid | 175 ms (övervakad / manuell start) |
| 250 ms (automatisk start) | |
| Typ. starttid vid Us | 250 ms (vid styrning via A1) |
| Typisk utlösningstid | 25 ms (vid styrning via S11/S12 och S21/S22) |
| 20 ms (vid styrning via A1) | |
| Samtidighet | ∞ |
| Återinkopplingstid | 1 s (Beredskapstid efter sensorkretsarnas aktivering: 100 ms) |
| Kopplingsfrekvens maximal | 0,5 Hz |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 100 Ω |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Statusindikering | 5 x LED (grön) |
| Kontaktutförande | 4 seriedubblerade kontakter |
| 2 halvledar-signalutgångar | |
| Kontaktmaterial | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Minimal kopplingsspänning | 10 V AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A (Slutande kontakt) |
| max. 100 mA (Signalutgång (24 V DC)) | |
| Maximal inkopplingsström | 6 A |
| Inkopplingsström minimal | 10 mA |
| Kvadr. summaström | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
| Bryteffekt (induktiv last) maximal | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| Minimal kopplingseffekt | 0,1 W |
| Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
| Kopplingsförmåga (3600/h kopplingar) | 3 A (AC15; 230 V) |
| Utgångssäkring | 6 A gL/gG NEOZED (Slutande kontakt) |
| 4 A gL/gG NEOZED (för low demand-applikationer.) |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 112,2 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | gul |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 växlingar/år) |
| Säkerhetstekniska data: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 45 °C (se deratingkurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 2903254 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA191 |
| Produktnyckel | DNA191 |
| GTIN | 4046356730174 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 297,89 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 224,05 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
3 säkerhetsfunktioner i en enhet
Kapslingsbredd på endast 22,5 mm
Det behövs ingen programvarukonfiguration
Även med push-in anslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge