PSR-SPP- 24DC/SSM/2X1 - Säkerhetsrelä
2981570

2-kanalig stilleståndsövervakning, 2 N/O-kontakter för SIL 3 enligt IEC 61508, styrning genom 2 standard-initiatorer, bredd: 22,5 mm, jackbar push-in-radplint

Produktdetaljer







Kompatibla produkter


Fördelar

Möjligt att ansluta standardsensorer
Upp till SIL 3 enligt IEC 61508
Enkel konfiguration via programvara (PSR-RSM4)