PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1
-
Säkerhetsrelä
2981567
2-kanalig stilleståndsövervakning, 2 N/O-kontakter för SIL 3 enligt IEC 61508, styrning genom 2 standard-initiatorer, jackbara skruvanslutningsplintar, bredd: 22,5 mm
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Användning | Stilleståndsövervakning |
| Mekanisk livslängd | > 20x 106 växlingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Gränssnitt | Initiatoranslutning |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Stötspänning / isolering | 4 kV / basisolering (säker separation, förstärkt isolering och 6 kV mellan ingångsströmkrets och utlösningskretsar.) |
| Allmänt | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde beroende på UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typisk ingångsström vid UN | 60 mA |
| Spänning på ingångs-, start- och återkrets | ca. 24 V DC |
| Typisk tillslagstid | 12 ms |
| Typisk utlösningstid | 8 ms |
| Återinkopplingstid | 1 s |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
| Gränsfrekvens | 2 kHz |
| Kopplingsområde (drift) | > 2,5 Hz |
| Kopplingsområde (stillestånd) | < 2 Hz |
| Statusindikering | LED (grön) |
| Kontaktutförande | 2 seriedubblerad kontakt |
| 2 svarskontakter | |
| Kontaktmaterial | AgNi10, + 5 µm Au |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC (vid skadat guldskikt) |
| 60 V AC/DC (vid befintligt guldskikt) | |
| Minimal kopplingsspänning | 100 mV AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 5 A |
| 100 mA (Signalutgångar) | |
| Maximal inkopplingsström | 5 A |
| Inkopplingsström minimal | 1 mA |
| Kvadr. summaström | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 130 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Minimal kopplingseffekt | 1 mW |
| Kopplingsförmåga (3600/h kopplingar) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Utgångssäkring | 6 A gL |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | gul |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Kategori enligt EN 954-1 | 4 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP54 |
| IP20 | |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | max. 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | EN 60664/VDE 0110 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2981567 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNA241 |
| GTIN | 4017918996857 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 222,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 207 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Möjligt att ansluta standardsensorer
Upp till SIL 3 enligt IEC 61508
Enkel konfiguration via programvara (PSR-RSM4)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge