Säkerhetsenheterna TC MGUARD... är industriella mobilroutrar med mGuard-teknik. Routern tillhandahåller en fjärrövervakningsinfrastruktur för säker anslutning av maskiner och anläggningar via internet. Ett snabbt mobiltelefongränssnitt och en 4-portsswitch har kombinerats i en kompakt metallkapsling. Den globala säkra fjärrkommunikationen går via 4G LTE-nät samt UMTS- och CDMA-nät. Med ett SD-kort som konfigurationsminne kan du enkelt och snabbt installera eller byta ut enheter. Apparaterna har en buffrad realtidsklocka och en Trusted Platform-modul (TPM) för säker nyckelgenerering och -förvaltning.
TC MGUARD RS2000 3G VPN
-
Router
2903441
Security Appliance med mobiltelefonigränssnitt. SD-kortfack. 2 VPN-tunnlar, 2-Click-brandvägg för enklaste konfiguration, router med NAT/1:1-NAT. 4-ports-switch. 2 SIM-kortfack. GPS-mottagare.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 114 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Material (Kapsling) | Metall |
| Signal | Ethernet |
| Webbserver | ja |
| Basfunktionalitet | Router med förenklad 2-klick brandvägg och VPN för 2 tunnlar (fast), metallkapsling, fack för valfritt SD minneskort |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Antal kanaler | 4 |
| Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Data: RS-232-gränssnitt enligt ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Seriell överföringshastighet | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbit/s |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Överföringssträcka | 15 m |
| Filformat/kodning | UART/NRZ: 8 data, 1/2 Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Dataflödeskontroll/protokoll | mjukvaruhandskakning, Xon/Xoff, hårdvaruhandskakning RTS/CTS |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA2000 |
| Frekvensområde | 800 MHz (UMTS/HSPA B6) |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 800 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
| 1900 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighet | ≤ 14,4 MBit/s (HSDPA) |
| ≤ 5,7 MBit/s (HSUPA) | |
| ≤ 3,1 MBit/s (DL CDMA2000) | |
| ≤ 1,8 MBit/s (UL CDMA2000) | |
| Antenn | 50 Ω impedans SMA-antennuttag |
| SIM-gränssnitt | 1,8-Volt, 3-Volt |
| 1,8-Volt, 3-Volt | |
| GPRS | Klass 12, klass B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| Nätfunktion | 4 tidsluckor för mottagning, 4 tidsluckor för sändning. PIN-koden sparas i modemet. Efter ett spänningsavbrott kopplar modemet upp sig mot nätet automatiskt igen. Integrerat TCP/IP-stack, Firewall och VPN-stöd, automatisk uppkoppling. |
| Nätkontroll | LED-stapeldiagram för visning av mottagningskvaliteten |
| Stödda protokoll | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Router med förenklad 2-klick brandvägg och VPN för 2 tunnlar (fast), metallkapsling, fack för valfritt SD minneskort |
| Systemkrav | |
| Webbaserad hantering | HTTPS-understöd krävs |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | Digital ingång |
| Antal ingångar | 3 |
| Ingångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Ingångssignal ström | 5 mA |
| Signal | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Antal utgångar | 3 |
| Utgångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC (Beroende på driftspänningen) |
| Utgångssignal ström | ≤ 125 mA (Kortslutningssäker) |
| MTTF | 634 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 295 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 125 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Basfunktionalitet | Router med förenklad 2-klick brandvägg och VPN för 2 tunnlar (fast), metallkapsling, fack för valfritt SD minneskort |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Säkerhetsfunktioner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | stöds |
| Antal till VPN-tunnel | 2 (fast, IPSec (IETF-standard)) |
| Autentisering | X.509v3-certifikat med RSA eller PSK |
| Dataintegritet | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server eller Relay-agent |
| Filtrering | Inkommande eller utgående trafik |
| Brandväggsdataflöde | max. 124 MBit/s (Router-läge, standardmässiga brandväggsregler, bidirektionellt genomflöde) |
| max. 58 MBit/s (Stealth-läge, standardmässiga brandväggsregler, bidirektionellt genomflöde) | |
| Brandväggsregler | förenklad 2-klick-Stateful-Inspection-brandvägg |
| Basfunktionalitet | Router med förenklad 2-klick brandvägg och VPN för 2 tunnlar (fast), metallkapsling, fack för valfritt SD minneskort |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-tunnel / ESP-transport |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | enligt protokoll 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) klient | Klient |
| Remote Syslog Logging | på extern server |
| Routing | Standard-routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| Krypteringsförfarande | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN)-genomflöde | max. 40 MBit/s (Routerläge, VPN bidirektionellt genomflöde) |
| max. 26 MBit/s (Stealth-läge, VPN bidirektionellt genomflöde) | |
| Funktioner | |
| Basfunktionalitet | Router med förenklad 2-klick brandvägg och VPN för 2 tunnlar (fast), metallkapsling, fack för valfritt SD minneskort |
| Webbaserad hantering | HTTPS-understöd krävs |
| Säkerhetsfunktioner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | stöds |
| Antal till VPN-tunnel | 2 (fast, IPSec (IETF-standard)) |
| Autentisering | X.509v3-certifikat med RSA eller PSK |
| Dataintegritet | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server eller Relay-agent |
| Filtrering | Inkommande eller utgående trafik |
| Brandväggsdataflöde | max. 124 MBit/s (Router-läge, standardmässiga brandväggsregler, bidirektionellt genomflöde) |
| max. 58 MBit/s (Stealth-läge, standardmässiga brandväggsregler, bidirektionellt genomflöde) | |
| Brandväggsregler | förenklad 2-klick-Stateful-Inspection-brandvägg |
| Basfunktionalitet | Router med förenklad 2-klick brandvägg och VPN för 2 tunnlar (fast), metallkapsling, fack för valfritt SD minneskort |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-tunnel / ESP-transport |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | enligt protokoll 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) klient | Klient |
| Remote Syslog Logging | på extern server |
| Routing | Standard-routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| Krypteringsförfarande | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN)-genomflöde | max. 40 MBit/s (Routerläge, VPN bidirektionellt genomflöde) |
| max. 26 MBit/s (Stealth-läge, VPN bidirektionellt genomflöde) | |
| Galvanisk isolation | VCC // PE |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,7 W |
| Nätkonfiguration | Mobiltelefoni |
| Provspänning datagränssnitt/datagränssnitt | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 11 V DC ... 36 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| Strömförbrukning typisk | < 320 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | < 1,8 A (vid 11 V DC (inkl. 3 x 125 mA för utgångarna)) |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Försörjning | |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 7,00 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | VDMA 24364:2018-05 |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Certifikat | E357918 |
| UL, USA | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| UL, Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2,2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Signal | ± 2,2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV (Försörjning DC) |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 klass A, användningsområde industri |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN55011 klass A, användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Artikelnr | 2903441 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC424 |
| Produktnyckel | DNC424 |
| GTIN | 4046356752992 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 650,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 640 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-kontaktdon 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-kontaktdon 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationsminne 2988146
-
TC ANT MOBILE/GPS - Antenn 2903590
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenn 2313371
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennkabel 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Antennkabel 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Överspänningsskydd 2800491
Fördelar
Hög hastighet mobila radions interface med leverantör redundans
Inbyggd 4-portars brytare
Största säkerhet med IPsec-Protokoll på Layer 3
Web based Management, SNMP
Utbytbart konfigurationsminne
RS-232-gränssnitt med COM-server funktion för integration av seriella enheter
Flexibel routing
2 parallella VPN-tunnlar
Understöder aktuella certifikat som x509.v3
Stateful Inspection brandvägg
Utvidgat temperaturområde
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge