Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TC DSL ROUTER X500 A/B - Router
2902710

Industriell ADSL-bredbandrouter/modem med RS-232, integrerad brandvägg, NAT och VPN-stöd (IPsec, OpenVPN). Enheten stöder standarderna Annex A, B och J (Tyska TELEKOM:s ALL-IP-anslutningar). Annex J från hårdvara v1.05.4

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Annex A / annex B-omkoppling via Web Based Management
DynDNS
Larmingångar och kopplingsutgångar
NAT-tabell
10/100 MBit/s automatisk identifiering
Konfiguration per Web Based Management
Upp till 3 VPN-tunnlar samtidigt
Autentisering med X.509 cerifikat
Brandvägg
IPsec och OpenVPN
Omkoppling mellan DSL router (standard) och DSL modem
Kan användas i hela världen
Hög elektromagnetisk tålighet