FL MGUARD RS4004 TX/DTX
-
Router
2701876
Säkerhetsanordning, 10/100 MBit/s, NAT, brandvägg, managed 4-port-switch och DMZ, utbyggbara funktioner med licenser
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 120,6 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Färg | silver |
| Kåpans material | Metall |
| Ethernet | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| signal-LEDs | Försörjningsspänning, dataöverföring, fel, Link, Activity |
| Antal kanaler | 6 (RJ45-portar) |
| Signalkontakt | |
| Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
| Extratext | inte galvaniskt isolerad |
| VPM - frigivningsknapp | |
| Anslutningstyp | Anslutningsbar och som tillval 24 V DC/250 mA |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Router med intelligent brandvägg, integrerad 4-ports-managed-switch, valfritt VPN (som tillval för 10 tunnlar upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD-minneskort, utökat temperaturområde, prestandabrandvägg / VPN: upp till 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Systemkrav | |
| Webbaserad hantering | HTTPS-understöd krävs |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Basfunktionalitet | Router med intelligent brandvägg, integrerad 4-ports-managed-switch, valfritt VPN (som tillval för 10 tunnlar upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD-minneskort, utökat temperaturområde, prestandabrandvägg / VPN: upp till 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Dataintegritet | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server eller Relay-agent |
| Filtrering | MAC- och IP-adresser, portar, protokoll |
| Brandväggsdataflöde | max. 130 MBit/s (Router-läge, standardmässiga brandväggsregler, bidirektionellt genomflöde) |
| max. 61 MBit/s (Stealth-läge, standardmässiga brandväggsregler, bidirektionellt genomflöde) | |
| Brandväggsregler | konfigurerbar Stateful-Inspection-brandvägg med full funktionsomfattning |
| Basfunktionalitet | Router med intelligent brandvägg, integrerad 4-ports-managed-switch, valfritt VPN (som tillval för 10 tunnlar upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD-minneskort, utökat temperaturområde, prestandabrandvägg / VPN: upp till 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | enligt protokoll 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) klient | Klient |
| Remote Syslog Logging | på extern server |
| Routing | Standard-routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| Skydd mot | IP-Spoofing, DoS- och Syn Flood Protection |
| Krypteringsförfarande | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN)-genomflöde | max. 42 MBit/s (Router) |
| Lokal diagnos | P1, P2 Spänningsförsörjning US1, US2 LED grön |
| en LED per port Link aktiv LED grön | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,4 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Spänningsområde | 11 V DC ... 36 V DC |
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Maximal strömupptagning | 180 mA (obelastade utgångar) |
| Strömförbrukning typisk | 100 mA (vid US = 24 V DC) |
| Funktion | |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt drivström | 250 mA (kortslutningssäker) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Statusindikering | LEDs: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Artikelnr | 2701876 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN311 |
| Produktnyckel | DNN311 |
| GTIN | 4046356869331 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 907,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 902 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 57ae4f85-9b2e-402d-b3c6-f57663467f11 |
Kompatibla produkter
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licens 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licens 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licens 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licens 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licens 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licens 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licens 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Programvara 2981974
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
Fördelar
Centralt Management-verktyg
Högsta säkerhet
Maximal prestanda
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge