FL MGUARD DELTA TX/TX
-
Router
2700967
Fjärrövervakningssamlingspunkt, 10/100 Mbit/s, NAT, Advanced-Firewall, bordsenhet, funktionsutökning med licenser
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 130 mm |
| Höjd | 50 mm |
| Djup | 114 mm |
| Färg | silver |
| Kåpans material | Metall |
| Ethernet | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| signal-LEDs | Försörjningsspänning, dataöverföring, fel, Link, Activity |
| Antal kanaler | 2 (RJ45) |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Router med intelligent brandvägg (VPN, som tillval 10 tunnlar, upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD-minneskort, utökat temperaturområde, prestandabrandvägg / VPN (tillval): upp till 99 Mbit/s / 35 Mbit/s (tillval) |
| Systemkrav | |
| Webbaserad hantering | HTTPS-understöd krävs |
| Basfunktionalitet | Router med intelligent brandvägg (VPN, som tillval 10 tunnlar, upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD-minneskort, utökat temperaturområde, prestandabrandvägg / VPN (tillval): upp till 99 Mbit/s / 35 Mbit/s (tillval) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Lokal diagnos | LED grön |
| en LED per port Link aktiv LED grön | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,99 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (AC) | 230 V AC |
| Spänningsområde | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
| Maximal strömupptagning | 40 mA |
| Strömförbrukning typisk | 13 mA |
| Anslutningstyp | RJ45, skärmad |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 5 °C ... 40 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55022 / klass B |
| Statusindikering | LEDs: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Artikelnr | 2700967 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN313 |
| Produktnyckel | DNN313 |
| GTIN | 4046356741491 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 966,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 725 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-kontaktdon 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-kontaktdon 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licens 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licens 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Programvara 2981974
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licens 1493074
Fördelar
Centralt Management-verktyg
Högsta säkerhet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge