CLOUD CLIENT 2002T-4G EU
-
Router
1234355
Industriell VPN-gateway för mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikation över 4G (LTE), EU-enhet, AT&T (US), 2-port switch, antennanslutningar: 2 SMA-mobilkommunikation, 4 DI, 2 DO
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Gateway för fjärrövervakning |
| Användning | Ethernet |
| MTTF | 384 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 180 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 64 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Antal till VPN-tunnel | 1 |
| Autentisering | X.509v3, PSK |
| Dataintegritet | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| Filtrering | Endast gränssnitt och protokoll |
| Brandväggsregler | Stateful Inspection brandvägg |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-tunnel |
| Krypteringsförfarande | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| Galvanisk isolation | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,32 W |
| Nätkonfiguration | Mobiltelefoni |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Över jackbar push-in-plint) |
| Strömförbrukning typisk | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Vid aktiverat energisparläge) | |
| Maximal strömupptagning | 1,5 A |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Lagringsminne | Mikro-SDHC-kort |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | Digital ingång |
| Antal ingångar | 4 |
| Ingångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kopplingsnivå "0"-signal | < 8 V DC |
| Kopplingsnivå "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Antal utgångar | 2 |
| Utgångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC (Beroende på driftspänningen) |
| Utgångssignal ström | ≤ 50 mA (ej kortslutningssäker) |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 9,00 mm |
| Webbserver | ja |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Antal kanaler | 2 |
| Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS, IPsec |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvensområde | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighet | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenn | 50 Ω impedans SMA-antennuttag |
| Antennens anslutningstyp | SMA (female) |
| SIM-gränssnitt | Micro-SIM (3FF) |
| eSIM (flera profiler) | |
| GPRS | Klass 12, klass B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Stöd för olika länder | Europa |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 130 mm |
| Färg (Kapslingsöverdel) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material (Kapsling) | Polykarbonat |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1234355 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC422 |
| Produktnyckel | DNC422 |
| GTIN | 4063151338350 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 332 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 332 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Kretskortsanslutning 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenn 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenn 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenn 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxialkabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Överspänningsskydd 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptrar 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Väderskyddstejp 2903182
Fördelar
Industriell 4G-trådlös-router (LTE)
Fallback på 3G (UMTS/HSPA) och 2G (GPRS/EDGE)
Virtuell fast förbindelse för förbindelse av nätverk via mobilnätet
Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
Två lokala Ethernet-anslutningar
Omkopplingsbart energisparläge
Integrerad loggbok
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Micro-SIM och eSIM för maximal nätverkstillgänglighet
Fyra digitala ingångar
Två digitala utgångar
Ofta ställda frågor
Artikeln har gått ut. Vad kan jag använda som alternativ?
Följande artiklar kan användas som alternativ: TC ROUTER 4002T-4G EU, artikelnr 1234352 eller TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, artikelnr 1234353 eller TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, artikelnr 1234354. Observera att de tekniska egenskaperna hos de alternativa artiklarna kan skilja sig något åt.
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge