CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - RJ45-koppling
1041760

RJ45-koppling, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metall, anslutningstyp: Koppling, kabelanslutning: rak, utförande utan adapter, Ethernet

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion
Specialverktygsfritt montage
CAT6A enligt ISO/IEC 11801
Robust design
360° Skärm
Adapterlös integrering av modulinsatserna
10 Gbit/s