PR2-RSP3-LDP-24DC/4X21AU - Relämodul
2834766

Förmonterad relämodul med fjäderkraftanslutning, bestående av reläsockel, industrirelä med integrerad LED, brytdiod och låsbar handmanövreringsknapp, varistormodul och fästbygel. Ingångsspänning: 24 V DC, 4 växlande kontakter med förgyllda kontakter, 5 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

För DC-typerna är brytdioden redan integrerad i reläet
Relä med låsbar handmanövrering och status-LED
Mekanisk indikering av kopplingsläge
Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
Typen med 4 växlande kontakter med flerskikts-guldkontakter