PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - Relämodul
2834685

Komplett monterad relämodul med fjäderkraftanslutning, bestående av: reläsockel, jackbart industrirelä med integrerad LED, brytdiod och låsbar handmanövreringsknapp och fästbygel. Ingångsspänning: 24 V DC, 2 växlande kontakter, 10 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Relä med låsbar handmanövrering och status-LED
För DC-typerna är brytdioden redan integrerad i reläet
Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
Typen med 4 växlande kontakter med flerskikts-guldkontakter
Mekanisk indikering av kopplingsläge