BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680
-
Relämodul
2900116
Relämodul, standardgränssnitt för brandvarningsanläggningar, med fast lödda miniatyrreläer, 1 brytande kontakt, ingångsspänning 24 V DC
Produktdetaljer
| Produkttyp | Relämodul |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor ingång/utgång | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 12.09.2025 |
| Luft- och krypsträckor ingång/utgång | |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Märkstötspänning | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Magetiseringssida | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Typisk ingångsström vid UN | 10 mA |
| Skyddskoppling | likriktarbrygga; Likriktarbrygga, varistor |
| Kondensator; Kondensator | |
| Driftindikering | LED |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 1 brytande kontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, förgylld |
| Anmärkning | Ett 680 Ω motstånd på 680 Ω är i serie och ett motstånd på 3,3 kΩ är kopplat till utgången |
| Kopplingsström maximal | 30 V AC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | max. 3 A |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Bredd | 17,8 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 61 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Luft- och krypsträckor ingång/utgång | |
| Normer/föreskrifter | EN 50178 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2900116 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | DK64Y1 |
| Produktnyckel | DK64Y1 |
| GTIN | 4046356473705 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 75,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 64,85 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge