QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP - Redundansmodul, skyddslackerad
1043418

Aktiv QUINT Single-redundansmodul för DIN-skenemontage, skyddslackerad, ingång: 12 V DC ... 24 V DC, utgång: 12 V DC ... 24 V DC/1 x 40 A, integrerat överspänningsskydd < 30 V DC, inkl. monterad universal-DIN-skeneadapter UTA 107/30

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Genomgående redundans fram till lasten
Permanent övervakning av ingångsspänning och frånkopplingssträckan
Spara energi genom frånkoppling med MOSFET
Skydd mot transienter på över 30 V DC vid utgången
Skyddslackerad med ATEX- och IECEx-godkännande för extrema omgivningsförhållanden

Ofta ställda frågor


Behövs det bara en QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP för att frånkoppla två strömförsörjningar från varandra?

Nej, det krävs en QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP per strömförsörjning. Potentialerna måste sammanföras vid S-ORING-modulernas utgångar. Med den här modulen kan en n+1-redundans ställas in på enklaste sätt.


Har artikeln ett integrerat överspänningsskydd?

Ja, artikeln har överspänningsskydd för spänningar från 30 V. För att skydda lasten från farlig spänning kortsluts ingångsplintarna vid överspänning. På så sätt kan lasten försörjas säkert via den redundanta strömförsörjningen. Felet signaleras via kontaktreläet och LED-lampan.



Visa vanliga frågor och svar