QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Redundansmodul
2320160
E-nummer: 5240218

DIN-skene-diodmodul 48 V DC/2 x 20 A eller 1 x 40 A. Genomgående redundans fram till förbrukaren.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibel
Robust design
Genomgående redundans fram till lasten

Ofta ställda frågor


Är den här modulen också lämplig för seriekoppling av strömförsörjningar?

Nej, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 kan också användas i en seriekoppling av strömförsörjningar. Korrekt kabeldragning kan skydda strömförsörjningarna från kritiska spänningar vid till- och frånslag, särskilt med kapacitiva laster.
OBS:
Efte... Visa mer

Nej, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 kan också användas i en seriekoppling av strömförsörjningar. Korrekt kabeldragning kan skydda strömförsörjningarna från kritiska spänningar vid till- och frånslag, särskilt med kapacitiva laster.
OBS:
Eftersom "-" inte är anslutet för skydd av en seriekoppling används inte denna enhet i enlighet med
dess specifikation.

Visa mindre

Kan artikeln också användas för att frånkoppla 110 V-strömförsörjningar?

Det integrerade skyddet mot transienta överspänningar förhindrar användning med 110 V spänning. Dioderna är dock konstruerade för upp till 150 V. Om "-" inte är ansluten och leds förbi modulen kan 110 V-strömförsörjningarna också kopplas bort från va... Visa mer

Det integrerade skyddet mot transienta överspänningar förhindrar användning med 110 V spänning. Dioderna är dock konstruerade för upp till 150 V. Om "-" inte är ansluten och leds förbi modulen kan 110 V-strömförsörjningarna också kopplas bort från varandra.
OBS:
Eftersom "-" inte får anslutas för användning med 110 V spänning, används enheten inte i enlighet med specifikationerna i detta sammanhang.

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar