SAMPLE PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR
-
Kretskort-grunddel
1785993
Kretskort-grunddel, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: PTSM 0,5/..-HH-THR, delning: 2,5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,1 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON PTSM, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning