De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
Poltal
4
Packning tillgänglig
ja
Kodning
A
Typ av gänga
M12
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori
II
Nedsmutsningsgrad
3
Dimensionerad stötspänning
2,5 kV
Övergångsresistans
≤ 3 mΩ
Isolationsmotstånd
≥ 100 MΩ
Märkspänning UN
250 V
Märkström IN
4 A
Anslutningstyp
SMD-reflow
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, packning
FKM
Material, kontakt
CuZn
Material, kontaktyta
Au
Material kontaktinsats
PA
Anslutning 1
Byggform huvud
Stift
Kabelutgång huvud
rak
Typ av gänga huvud
M12
Kodning
A
Mekaniska data
Anslutningsfrekvens
> 100
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass (jackad)
IP67 (korrekt jackad och spärrad)
Skyddsklass (inte ansluten)
IP65 (ojackad, genom ytterligare o-ringstätning till enheten)
Drifttemperatur (Hane/hona)
-25 °C ... 105 °C (Hane/hona)
-40 °C ... 105 °C (utan mekanisk aktivering)
UL Type Rating
Type 4 (indoor use only)
Normbeteckning
M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter
i enlighet med IEC 61076-2-101
Artikelnr
1418643
Antal/förp.
5 Styck
Minsta beställningsantal
5 Styck
Försäljningskod
ABQXAA
Produktnyckel
ABQXAA
GTIN
4055626162966
Vikt per styck (inklusive förpackning)
7,46 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3,214 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
ETIM
ETIM 9.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
cULus Recognized
Godkännande-ID: E221474-20160506
Approval Specification Data
Märkspänning UN
Märkström IN
Area AWG
Area mm2
keine
250 V
4 A
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
undantagsregler i den mån de är kända
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)