De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
Användning
Effekt
Sensortyp
Effekt
Poltal
5
Kodning
K
Typ av gänga
M12
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori
III
Nedsmutsningsgrad
3
Märkspänning enligt IEC 61076-2-101
690 V
Dimensionerad stötspänning
6 kV
Märkspänning UN
690 V
Märkström IN
16 A
Anslutningstyp
THR-lödanslutning
Signaltyp/kategori
Effekt
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, packning
FKM
Material, kontakt
CuZn
Material, kontaktyta
Au
Material kontaktinsats
PA 4T
Anslutning 1
Byggform huvud
hona
Kabelutgång huvud
rak
Kodning
K
Signaltyp/kategori
Effekt
Mekaniska data
Anslutningsfrekvens
> 100
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP67 (korrekt jackad och spärrad)
Drifttemperatur (Hane/hona)
-25 °C ... 105 °C
-40 °C ... 105 °C (utan mekanisk aktivering)
UL Type Rating
Type 4 (indoor use only)
Normbeteckning
M12-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter
enligt IEC 61076-2-111
Leveranstillstånd
med bestyckningspad
Artikelnr
1423426
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
ABQXAA
Produktnyckel
ABQXAA
GTIN
4055626345796
Vikt per styck (inklusive förpackning)
6,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3,828 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
cULus Recognized
Godkännande-ID: E468743-20180113
Approval Specification Data
Märkspänning UN
Märkström IN
Area AWG
Area mm2
keine
600 V
16 A
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
Kompatibla produkter
Fördelar
För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Reducerade monteringskostnader med tvådelad apparatkontakt
Förpackningar är tillgängliga för automatiserad pick- and place-bestyckning
Alla vanliga polbilder och kodningar är tillgängliga
Enkel enhetsintegrering genom mekaniska port-förskruvningar med gängmontage
Ytterligare tätning till enheten i ej anslutet tillstånd