SACC-CI-M12MST-4CON-L180THR SH SPX
-
Prov-set
1239309
Prov-set, Universal, 4-polig, Stift, rak, M12, T-kodning, THR-lödanslutning, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
| Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
| Användning | Effekt |
| Sensortyp | Universal |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | T |
| Typ av gänga | M12 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Märkspänning enligt IEC 61076-2-101 | 630 V |
| Dimensionerad stötspänning | 1,5 kV |
| Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmotstånd | ≥ |
| Märkspänning UN | 60 V |
| Märkström IN | 12 A |
| Anslutningstyp | THR-lödanslutning |
| Signaltyp/kategori | Universal |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning | FKM |
| Material, kontakt | CuZn |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material kontaktinsats | PA |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | Stift |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Kodning | T |
| Signaltyp/kategori | Universal |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | > 100 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP67 |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
| -40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering) | |
| Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Artikelnr | 1239309 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | ABQAGC |
| Produktnyckel | ABQAGC |
| GTIN | 4063151421427 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 8,38 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,253 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Metalldel för insatser 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Metalldel för insatser 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Metalldel för insatser 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Metalldel för insatser 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Metalldel för insatser 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Metalldel för insatser 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Metalldel för insatser 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Metalldel för insatser 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Metalldel för insatser 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Metalldel för insatser 1027679
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge