Programvara för apparatskåpstillverkning

Programvara för apparatskåpstillverkning

Våra programvarulösningar för apparatskåpstillverkning skapar digitala och sömlösa processer från planering till anskaffning och tillverkning. Både utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER och märkningsprogramvaran MARKING system erbjuder ett anpassat och bekvämt processtöd. Det kontinuerliga dataflödet, de intelligenta funktionerna och de högpresterande ECAD-gränssnitten bidrar i hög grad till att öka effektiviteten.

Go to Product Detail Page for item 1662166
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Programvarutillägg
CLIPX ENGINEER ASSEMBLE - Programvarutillägg
1662166

Programvara för assistentstöd för montering av kopplingsplintar som integrerat tillägg till utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER.
Detta tillägg finns tillgängligt som en prenumerationsmodell. Den inledande abonnemangsperioden är på 12 månader. Det angivna priset är den årliga licensavgiften. Till skillnad från licensvillkoren för programvaran är uppsägningstiden 2 veckor till slutet av respektive avtal.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Programvara
WIREASSIST SW1 - Programvara
1197100

Intuitiv programvara för den vägledda kabelförberedelsen och -dragningen, konsekvent dataanvändande av CAE-system ända in i apparatskåpet, individuell apparatstyrning, licensaktivering med den separat tillgängliga Software-Dongle

Fördelar

  • Effektiv konstruktions- och märkningsprocess tack vare innovativa programvarulösningar och intelligenta hjälpfunktioner
  • Genom att tillhandahålla fullständiga digitala data garanteras sömlösa processer – från planering till tillverkning
  • Enkel användning tack vare intuitiva och standardiserade användargränssnitt
  • Kraftfulla gränssnitt till Phoenix Contact-applikationer för apparatskåpstillverkning och till dina ECAD-system

Nya produkter

Programvaran MARKING system öppnad på en datorbildskärm

Kraftfull programvara för märkning

Skapa märkningslösningar på ett effektivt sätt

Programvaran MARKING system erbjuder kraftfulla funktioner för enkel och standardkompatibel design av applikationsspecifika märkningslösningar samt kraftfulla gränssnitt för effektiv dataimport från ECAD-system och vanliga dataöverföringsformat.

Huvudegenskaper

  • En programvara för alla Phoenix Contacts märkningssystem
  • Direkta gränssnitt till vanliga ECAD-system
  • Omfattande dataimporthanterare
  • Effektiv märkning av ledare med Wire Marking Application Centre
  • Malldesigner med omfattande designmöjligheter

Fördelar

  • Enkelt och effektivt genomförande av märkningsprojekt med märkningsprogramvaran MARKING system.
  • Kraftfulla gränssnitt för effektiv dataimport från ECAD-system och vanliga dataöverföringsformat
  • Optimal hantering av hela märkningsprocessen tack vare strukturerade projekt i enlighet med IEC 81346
  • Centraliserad aktivering och hantering av alla märkningssystem

Utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER

Programvaran för apparatskåpstillverkning, clipx ENGINEER, gör det mer effektivt än någonsin tidigare att planera och beställa plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt överföra relevanta data till tillverkningen – på alla arbetsplatser.

Processtöd för apparatskåpstillverkning

Systemavbrott kostar tid vid planering, anskaffning och tillverkning av plintrader eller kopplingslådor vid apparatskåpstillverkning. Programvara som säkerställer ett genomgående dataflöde är en avgörande faktor för effektiviteten under hela processen. Utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER skapar digitala och sömlösa processer vid apparatskåpstillverkning, hela vägen från planering och anskaffning till tillverkning.

Börja planera ditt apparatskåp med clipx ENGINEER. I vår broschyr kan du läsa hur snabbt och enkelt det går och hur du kan använda clipx ENGINEER med alla dess fördelar i bara två steg. Du hittar alla de senaste versionerna av vår utvecklingsprogramvara på online-hjälpsidan. Där hittar du även detaljerade funktionsbeskrivningar samt kompletterande instruktioner och hjälp.

En person arbetar framför ett apparatskåp och håller en surfplatta med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER
En person i rullstol arbetar vid datorn med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER
En person jobbar vid datorn med utvecklingsprogramvaran clipX ENGINEER som gör planeringen enklare
Person i tillverkningen med en plintrad i handen tittar på en skärm med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER
En person arbetar framför ett apparatskåp och håller en surfplatta med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER gör att du kan utforma ditt arbete mer mobilt och flexibelt. Tack vare tillgänglighet både online och offline kan du komma åt planeringen oavsett var du befinner dig. Du kan välja mellan att bearbeta projektet lokalt på datorn eller dela det via molnet. Du kan använda programvaran i din systemmiljö oberoende av operativsystemet.

En person i rullstol arbetar vid datorn med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvaran ökar arbetsflödenas effektivitet. Konvertera din elektriska planering till verkliga artiklar via dubbelriktade gränssnitt till ECAD-systemen. Du kan även använda dina välkända Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer i programvaran. Beställ dina artiklar direkt från utvecklingsprogramvaran via anslutningen till Phoenix Contacts webbutik. Med clipx ENGINEER kan du effektivisera och snabba upp dina tidskrävande planeringsuppgifter.
Den digitala beställningsprocessen är för närvarande endast tillgänglig i vissa länder.

En person jobbar vid datorn med utvecklingsprogramvaran clipX ENGINEER som gör planeringen enklare

Utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER har intelligenta utvecklingsassistenter som underlättar vid planeringen. Du kan skapa egna funktionsgrupper mer effektivt genom att använda en funktionell utvecklingsstrategi. Dessutom kan du automatiskt lägga till viktig artikelinformation som saknas för alla Phoenix Contact-produkter. Detta görs genom den smidiga autokorrigeringsfunktionen. Den elektroniska planeringen kompletteras dessutom automatiskt med de tillbehör som behövs.

Person i tillverkningen med en plintrad i handen tittar på en skärm med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER

Engineering-programvaran clipx ENGINEER gör att du kan utforma ditt planeringsarbete verklighetstroget och direkt i 3D. Programvaran ger dig möjlighet att generera produktionsdokument från ditt projekt och använda dessa produktionsdokument för dokumentation och efterföljande processteg. Du kan dessutom styra arbetsflödet genom direkt anslutning till tillverkningssystemen.

Person tillverkar en plintrad med hjälp av assistentprogramvaran clipx ENGINEER assemble

Effektiv plintradsproduktion med clipx ENGINEER assemble

Öka effektiviteten i din plintradsproduktion med hjälp av vår assistentprogramvara clipx ENGINEER assemble. Den är ett avgiftsbelagt tillägg till utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER och visar alla nödvändiga produktionsdata i ett tydligt format för montering. Utnyttja fördelarna med direkt överföring av data från utvecklingsprocessen och kontinuerlig tillgång till produktionsdata för att spara riktigt mycket tid. Assistentprogramvarans intuitiva användargränssnitt guidar användaren genom monteringen av plintrader, inklusive tillbehör och märkningar och ger tydliga steg-för-steg-instruktioner och visuella hjälpmedel. Detta ger kortare genomströmnings- och söktiderna och minskar antalet fel.

Titta på vår video för att få en inblick i assistentprogramvaran och information om hur du aktiverar applikationen.

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning
clipx ENGINEER

Upplev bredden i den ny programvaran för effektiv planering av plintrader, monteringsplattor och kopplingslådor överallt! clipx ENGINEER utökas regelbundet med nya funktioner och artikelgrupper.

Testa nu
Kvinna använder utvecklingsprogramvara clipx ENGINEER på en PC

Märkningsprogramvaran MARKING system

MARKING system-programvaran assisterar dig i varje fas av märkningen. Med de applikationsspecifika funktionerna i programvaran kan du enkelt och effektivt skapa individuella märkningslösningar för varje användningsområde.

En person använder MARKING system-programvaran på en stationär PC

Intuitivt skapande av märkningsfiler

MARKING system-programvaran erbjuder ett heltäckande processtöd, från produktsökning och skapande till monteringsfärdigt märkmaterial. Med hjälp av kraftfulla funktioner kan du utforma applikationsspecifika lösningar för standardiserad märkning av plintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar. Programvaran har optimerade gränssnitt och gemensamma format för datakommunikation för effektiv dataimport från ECAD-system. Tack vare gränssnittet till clipx ENGINEER säkerställs sömlösa processer hela vägen från planering till produktion.

MARKING system-programvara Brett utbud av funktioner för enkel implementering av märkningsprojekt

Val av märkningssystem i programvaran MARKING system
Integration av E-CAD-data med programvaran MARKING system
Dataimporthanterare i programvaran MARKING system
Projektträd i programvaran MARKING system
Märkning av ledare och kablar med Wire Marking Application Centre
Templet Designer i MARKING system-programvaran
Val av märkningssystem i programvaran MARKING system

Programvaran MARKING system stöder alla Phoenix Contacts märkningssystem och märkmaterial. Med programvaran kan du hantera och styra dina märkningssystem centralt för att få en effektiv märkningsprocess. Styrningen av utvalda skrivare via det dubbelriktade kommunikationsgränssnittet OPC UA möjliggör också realtidsinformation om projektet och driftstatus för de enskilda enheterna.

Till märkningssystemen
Integration av E-CAD-data med programvaran MARKING system

Programvaran MARKING system har kraftfulla gränssnitt mot vanliga ECAD-program för att kunna skapa märkningslösningar på ett effektivt sätt. Detta innebär att applikationsrelaterade data från digitala kopplingsscheman kan importeras direkt och bearbetas automatiskt och snabbt.

Dataimporthanterare i programvaran MARKING system

Gränssnitt till vanliga kalkyl- och ordbehandlingsprogram finns tillgängliga för öppen datakommunikation. Denna automatiserade dataimport möjliggör effektiv bearbetning av dina applikationsrelaterade data. Skapa dina individuella märkningslösningar med hjälp av automatiserad datastrukturering och omfattande designalternativ.

Projektträd i programvaran MARKING system

Med hjälp av projektträdet kan du enkelt strukturera ditt projekt enligt IEC 81346. Det går lekande lätt att skapa, sortera och skriva ut nya märkmaterial för specifika områden i din applikation. Filtrering på utskrivna och ännu inte utskrivna märkmaterial hjälper dig effektivt i ditt arbete.

Märkning av ledare och kablar med Wire Marking Application Centre

Wire Marking Application Center förbereder hela märkningsprojekt med all detaljerad information och utgör en digital tvilling till dina ledar- och kabelmärkningar. Med hjälp av strukturerad information från kopplingsschemat guidas du steg för steg genom hela kabelmärkningsprocessen. Detta ökar effektiviteten i din märkningsprocess och minskar risken för fel.

Templet Designer i MARKING system-programvaran

Med den kraftfulla Template Designer-funktionen kan du skapa skyltar efter egna önskemål och anpassa till befintliga materialbeskrivningar. Grafik, streckkodstyper, special- och säkerhetsskyltar samt geometriska mönster ingår i funktionen.

E-paper
Industriell märkning

Hela vår portfölj i en överblick: Produktbroschyren innehåller omfattande information och tekniska data om märkningssystem och material samt programvara och tjänster.

Öppna e-paper
Märkningssystem
En person arbetar vid skärmen med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER

Videohandledningar Förklaring steg för steg

Upptäck videohandledningarna med användbara instruktioner om applikationsområden, gränssnitt och guider för våra programvarulösningar för apparatskåpstillverkning.

Använd de här videohandledningarna som en snabb hjälp att komma igång och bekanta dig med de olika funktionerna i programvaran steg för steg.

Två personer arbetar med programvaran PROJECT complete

Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete

Använder du vår välkända planerings- och märkningsprogramvara PROJECT complete och behöver mer information? Besök då vår produktsida för PROJECT complete. Förutom tekniska data hittar du också filer för programuppdateringar. Videohandledningar om PROJECT complete finns fortfarande tillgänglig på vår videokanal.