EMLP (17,5X15)R CUS
-
Etikett
0802690
Etikett, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 17,5 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
De självhäftande skyltarna EMLP ... är särskilt väl lämpade för märkning av elektriska komponenter, apparater och knappar
Markeringarna är likvärdiga med graverade skyltar, de har ett högkvalitativt utseende
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLP ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål