TPEM070ZGW-12/800930924 S00061
-
Pekskärm
2401269
Rugged-Pekskärm, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 färger, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, DualCAN.
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Användning | Rugged |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz |
| Operativsystem | Windows® CE 6.0 |
| Arbetsminne | 2 GB DDR2 SDRAM |
| Lagringsminne | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| kortplatser | 1x SD |
| Specialutrustning | Marin med knappar |
| Display | |
| Display-typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Bildskärmsupplösning | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Touch-teknik | analog-resistiv (GFG) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | 40000 h |
| Antal färger | 262144 färger |
| Avläsningsvinkel till vänster | 70,00 ° |
| Avläsningsvinkel till höger | 70,00 ° |
| Avläsningsvinkel upptill | 65,00 ° |
| Avläsningsvinkel nedtill | 65,00 ° |
| Gränssnitt | 4x USB Host 2.0 |
| 1x COM (RS-232) | |
| 1x COM (RS-232/485) | |
| Nätverk | 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Bussystem | DualCAN |
| Användarprogram | Movicon™ |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Strömförbrukning typisk | 0,7 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | Ja |
| Monteringssätt | bultas |
| Material frontplatta | Aluminium (svart eloxerad) |
| Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
| NEMA 4X | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | 4000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (På framsidan) |
| 20 % ... 85 % (På baksidan) | |
| Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 0,7g, enligt EN 60068-2-6 |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 234 mm / 189 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 200 mm / 155 mm / 95 mm |
| Artikelnr | 2401269 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRCACC |
| Produktnyckel | DRCACC |
| GTIN | 4055626107714 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 680 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 680 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge