TP70XIT-10/3101C240 S00017
-
Pekskärm
2401151
Pekskärm, 17.8 cm / 7"-TFT display (Resistent industri-pekskärm), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 färger, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, utan bussystem.
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Datorinformation | |
| Processor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Operativsystem | Windows® CE 5.0 |
| Arbetsminne | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Lagringsminne | NAND-Flash, 1 GB |
| Display | |
| Display-typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Bildskärmsupplösning | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Touch-teknik | Resistent industri-pekskärm |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | 40000 h |
| Antal färger | 262144 färger |
| Avläsningsvinkel till vänster | 70,00 ° |
| Avläsningsvinkel till höger | 70,00 ° |
| Avläsningsvinkel upptill | 65,00 ° |
| Avläsningsvinkel nedtill | 65,00 ° |
| Gränssnitt | 2x USB-värd 1.1 |
| Gränssnitt som tillval | CF-plats |
| Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | utan bussystem |
| Användarprogram | IniNet Browser |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Strömförbrukning typisk | 0,7 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | Ja |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | 3000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
| Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
| Artikelnr | 2401151 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRCABD |
| GTIN | 4055626104584 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 000 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 000 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
VL 1 GB CF - Minneskort 2913155
-
VL 4 GB CF - Minneskort 2913157
-
VL 8 GB CF - Minne 2913158
-
7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Skyddsfolier 2701374
-
HMI BATTERY - Batteri 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Monteringsmaterial 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringsmaterial 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1896381
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge