TP154STM/100130003 S00068
-
Pekskärm
2400999
Pekskärm, 39.12 cm / 15.4"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 milj. färger, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, utan bussystem.
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Operatörspanel |
| Datorinformation | |
| Processor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Operativsystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Arbetsminne | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Lagringsminne | NAND-Flash, 256 MB |
| kortplatser | 1x SD |
| Display | |
| Display-typ | 39.12 cm / 15.4"-TFT |
| Bildskärmsupplösning | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 360 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | 50000 h |
| Antal färger | 16,7 milj. färger |
| Avläsningsvinkel till vänster | 70,00 ° |
| Avläsningsvinkel till höger | 70,00 ° |
| Avläsningsvinkel upptill | 80,00 ° |
| Avläsningsvinkel nedtill | 80,00 ° |
| Gränssnitt | 2x USB Host 2.0 |
| Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | utan bussystem |
| Användarprogram | Movicon™ |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Strömförbrukning typisk | 0,9 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Försörjning | |
| Effektförbrukning | typ. 21,6 W |
| Monteringssätt | Frontmontering |
| Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
| Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
| NEMA 4X | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | 3000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
| Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 420 mm / 297 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 396 mm / 273 mm / (Inbyggnadsöppning) |
| Inbyggnadsdjup | 59 mm, |
| Artikelnr | 2400999 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRCABC |
| Produktnyckel | DRCABC |
| GTIN | 4055626109879 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 900 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 900 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge