TP121XIT-10/3113C240 S00006
-
Pekskärm
2401447
Pekskärm, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 färger, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Datorinformation | |
| Processor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Operativsystem | Windows® CE 5.0 |
| Arbetsminne | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Lagringsminne | NAND-Flash, 1 GB |
| Display | |
| Display-typ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Bildskärmsupplösning | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 360 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | 50000 h |
| Antal färger | 262144 färger |
| Avläsningsvinkel till vänster | 80,00 ° |
| Avläsningsvinkel till höger | 80,00 ° |
| Avläsningsvinkel upptill | 60,00 ° |
| Avläsningsvinkel nedtill | 80,00 ° |
| Gränssnitt | 2x USB-värd 1.1 |
| Gränssnitt som tillval | CF-plats |
| Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | PROFIBUS DP |
| Användarprogram | TSvisRT |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | Ja |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Monteringssätt | Frontmontering |
| Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
| Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
| NEMA 4X | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | 3000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
| Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 340 mm / 270 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 315 mm / 244 mm / 66 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
| Artikelnr | 2401447 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRCABB |
| Produktnyckel | DRCABB |
| GTIN | 4055626160634 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 500 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 500 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
VL 1 GB CF - Minneskort 2913155
-
VL 4 GB CF - Minneskort 2913157
-
VL 8 GB CF - Minne 2913158
-
HMI BATTERY - Batteri 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Monteringsmaterial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringsmaterial 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1896381
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge