TP11AM/702001 S00008
-
Pekskärm
2401393
Pekskärm, 9.7 cm / 3,8"-FSTN display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 gråskalor, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Öppen plattform, utan bussystem.
Produktdetaljer
| Datorinformation | |
| Processor | Arm9™, 200 MHz |
| Operativsystem | Windows® CE 5.0 |
| Arbetsminne | 512 KB SRAM |
| Lagringsminne | NOR-Flash, 32 MB |
| Display | |
| Display-typ | 9.7 cm / 3,8"-FSTN |
| Bildskärmsupplösning | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 90 cd/m² |
| MTBF | 30000 h |
| Antal färger | 5 gråskalor |
| Avläsningsvinkel till vänster | 40,00 ° |
| Avläsningsvinkel till höger | 40,00 ° |
| Avläsningsvinkel upptill | 40,00 ° |
| Avläsningsvinkel nedtill | 40,00 ° |
| Gränssnitt | 2x USB Host 2.0 |
| Gränssnitt som tillval | inga |
| Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | utan bussystem |
| Användarprogram | Öppen plattform |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Strömförbrukning typisk | 0,25 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | Ja |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Monteringssätt | Frontmontering |
| Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
| Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
| NEMA 4X | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | 3000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
| Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 130 mm / 96 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 122 mm / 88 mm / 45 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
| Artikelnr | 2401393 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRCABA |
| Produktnyckel | DRCABA |
| GTIN | 4055626148274 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 680 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 680 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Monteringsmaterial 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Monteringsmaterial 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Monteringsmaterial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringsmaterial 2701380
-
HMI BATTERY - Batteri 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1896381
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge