TP105STS/100130003 S00127
-
Pekskärm
2401620
Pekskärm, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 färger, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, utan bussystem.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Operatörspanel |
| Datorinformation | |
| Processor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Operativsystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Arbetsminne | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Lagringsminne | NAND-Flash, 256 MB |
| kortplatser | 1x SD |
| Display | |
| Display-typ | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| Bildskärmsupplösning | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 340 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | 50000 h |
| Antal färger | 262144 färger |
| Avläsningsvinkel till vänster | 70,00 ° |
| Avläsningsvinkel till höger | 70,00 ° |
| Avläsningsvinkel upptill | 50,00 ° |
| Avläsningsvinkel nedtill | 60,00 ° |
| Gränssnitt | 2x USB Host 2.0 |
| Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | utan bussystem |
| Användarprogram | IniNet Browser |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Strömförbrukning typisk | 0,5 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | Ja |
| Monteringssätt | Frontmontering |
| Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
| Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
| NEMA 4X | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | 3000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
| Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 295 mm / 220 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 287 mm / 212 mm / 59 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
| Artikelnr | 2401620 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRCABD |
| Produktnyckel | DRCABD |
| GTIN | 4055626297194 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 900 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 900 g |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Skyddsfolier 2701376
-
HMI BATTERY - Batteri 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Monteringsmaterial 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Monteringsmaterial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringsmaterial 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1751312
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge