TP 3156W/P - Pekskärm
2403462

Pekskärm, 39.6 cm / 15.6"-TFT display (projektiv-kapacitiv (PCAP)), 1366 x 768 pixel (WXGA), 65536 färger, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, utan bussystem.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Mobil anläggningsåtkomst via appen Visu+ mobile
Robust och stabil genom industritålig Glasfront
Snabba reaktionen och bildbyten med den kraftfulla processorn
Flexibel anslutning till system från andra tillverkare genom olika drivrutiner
Integrerad visualiseringsprogramvara Visu+