TP 3120W/WT
-
Pekskärm
1029308
Rugged-pekskärm med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 1280 x 800 pixlar (WXGA), kapslingsklass: IP67 (front), extra stort temperaturområde, arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 och programvaran: Visu+.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Display som kan avläsas i solljus
Användbar med arbetshandskar
Tålig mot UV- och IR-strålning
Beständig mot omvärldens påverkan, såsom saltdimma, termiter och kemikalier
Väderleksbeständiga tack vare IP67