TP 3120W/P
-
Pekskärm
2403461
Pekskärm, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (projektiv-kapacitiv (PCAP)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 65536 färger, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, utan bussystem.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Mobil anläggningsåtkomst via appen Visu+ mobile
Robust och stabil genom industritålig Glasfront
Snabba reaktionen och bildbyten med den kraftfulla processorn
Flexibel anslutning till system från andra tillverkare genom olika drivrutiner
Integrerad visualiseringsprogramvara Visu+