TP 3043W
-
Pekskärm
2402629
Pekskärm, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 262144 färger, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, utan bussystem.
Produktdetaljer
| Datorinformation | |
| Processor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| Operativsystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Arbetsminne | 512 MB RAM |
| Lagringsminne | Flash, 1 GB |
| kortplatser | 1x SD |
| Display | |
| Display-typ | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
| Bildskärmsupplösning | 480 x 272 Pixel (WQVGA) |
| Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 385 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | 40000 h |
| Antal färger | 262144 färger |
| Avläsningsvinkel till vänster | 69,00 ° |
| Avläsningsvinkel till höger | 69,00 ° |
| Avläsningsvinkel upptill | 75,00 ° |
| Avläsningsvinkel nedtill | 75,00 ° |
| Gränssnitt | 2x USB Host 2.0 |
| Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | utan bussystem |
| Användarprogram | Visu+ |
| AX OPC Server | |
| Systemkrav | |
| Runtime-system | Visu+ Runtime |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Strömförbrukning typisk | 0,2 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Försörjning | |
| Effektförbrukning | typ. 4,8 W |
| Monteringssätt | Frontmontering |
| Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
| Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
| NEMA 4X | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 140 mm / 100 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 132 mm / 92 mm / 42 mm (Inbyggnadsöppning) |
| Artikelnr | 2402629 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRCABC |
| Produktnyckel | DRCABC |
| GTIN | 4055626244969 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 600 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 600 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) (CAS-nummer: 123-77-3) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge