TP 07T - Pekskärm
2913085

Pekskärm, 17.8 cm / 7"-TFT display (Resistent industri-pekskärm), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 färger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, utan bussystem.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Display i storlekar från 8,9 cm (3,8") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga
Visu+ RT och AX OPC Server standardmässigt integrerat i alla enheter
Kort drifttagningstid
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion