TP 06M
-
Pekskärm
2985165
Pekskärm, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (Resistent industri-pekskärm), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 gråskalor, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, utan bussystem.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Display i storlekar från 8,9 cm (3,8") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga
Visu+ RT och AX OPC Server standardmässigt integrerat i alla enheter
Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
Kort drifttagningstid