NBC-R4ACT-PN4/.../... - Patchkabel
1247634

Patchkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, Hane uppe RJ45 / IP20, på fri kabelände, kabellängd: Fri inmatning (0,5 ... 90 m)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)