NBC-R4ACS-R4ACS-IE8/.../... - Patchkabel
1247639

Patchkabel, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: PP, anslutningstyp: Pierce-anslutning, anslutningsarea: AWG 27- 26, kabelanslutning: rak, Ethernet

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Perfekt för industriapplikationer
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning