NBC-R4ACS-IE8A/.../...
-
Patchkabel
1387607
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, Hane rak RJ45 / IP20, på fri kabelände, kabellängd: Fri inmatning (0,2 m … 90 m)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)