NBC-R4ACS-IE8/.../...
-
Patchkabel
1247647
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 / CAT6A, material: PP, anslutningstyp: Pierce-anslutning, anslutningsarea: AWG 26- 26, kabelanslutning: rak, Ethernet
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Kabelanslutning | rak |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkström | 1,5 A |
| Isolationsmotstånd | > 1 TΩ |
| Övergångsresistans | < 20 mΩ |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Mekaniska data | |
| Instickskraft per signalkontakt | 50,00 N |
| Utdragskraft per signalkontakt | 30 N |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Kåpans material | PP |
| Material, kontakt | CuSn6 |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | PC |
| Yttermantel, material | PUR |
| Material ledare | Koppar, blank |
| Bredd | 13,8 mm |
| Höjd | 14,8 mm |
| Längd | 44,2 mm |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningstyp | Pierce-anslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Pierce-anslutning |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | fri kabelände |
| Ethernet släpkedja CAT5, 4 par [94C] | |
| Kabelvikt | 57 kg/km |
| UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet släpkedja CAT5, 4 par [94C] |
| Ethernet släpkedja CAT5, 4 par 94C | |
| Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PP |
| Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
| Väggtjocklek ytterhölje | 0,85 mm |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 4 par och 5 fyllnader till kärnan |
| Skärm | Nät av förtent koppartråd |
| Optisk skärmtäckning | 90 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | ca. 50 nF/km (vid 1 kHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 28 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 56 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 7,5 x D, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
| Draghållfasthet | ≤ 100 N |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 65,3 dB (vid 1 MHz) |
| 56,3 dB (vid 4MHz) | |
| 50,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 47,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 45,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 42,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
| 53,3 dB (vid 4MHz) | |
| 47,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 44,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 42,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
| 24,1 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (vid 100 MHz) | |
| Fjärröverhörningsdämpning (FEXT) | 23 dB (vid 4MHz) |
| 24,1 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (vid 100 MHz) | |
| Vågdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
| 6 dB (vid 4MHz) | |
| 9,5 dB (vid 10 MHz) | |
| 12,1 dB (vid 16 MHz) | |
| 13,6 dB (vid 20 MHz) | |
| 17,1 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32 dB (vid 100 MHz) | |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (RJ45 kontakt) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 kontakt) |
| Artikelnr | 1247647 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABNABE |
| Produktnyckel | ABNABE |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,22 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för industriapplikationer
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge