NBC-R4ACS/25,0-94F/R4ACS - Patchkabel
1586504

Patchkabel, CAT6A, 4 par, skärmad, färdigmonterad i båda ändar med ingjutna RJ45-kontakter, kapslingsklass IP20, material ytterhölje: PUR, längd: 25 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Perfekt för industriapplikationer
PUR-kabel för rörliga applikationer (böjning)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)
Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)