NBC-R4ACS/12,0-94F/R4ACS - Patchkabel
1646391

Patchkabel, RJ45/IP20 rak på RJ45/IP20 rak, kabellängd: 12 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, vattenblå RAL 5021

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Perfekt för industriapplikationer
PUR-kabel för rörliga applikationer (böjning)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)
Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)