NBC-R4ACB-PN4/.../... - Patchkabel
1247658

Patchkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, Hane nere RJ45 / IP20, på fri kabelände, kabellängd: Fri inmatning (0,2 m … 90 m)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)