NBC-R4AC/9,0-94P/R4AC
-
Patchkabel
1413191
Patchkabel, CAT5e, 4 par, skärmad, line, konfektionerad på båda sidor med raka RJ45/IP20 kontakter, längd: 9 m
Produktdetaljer
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Yttermantel, material | PUR |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PC (Kontaktledare) | |
| PA (Kapsling) | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PC (Kontaktledare) | |
| PA (Kapsling) | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Kabellängd | 9,00 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 47 kg/km |
| UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] |
| Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 0,96 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | skummad PE |
| Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
| Väggtjocklek ytterhölje | 1,05 mm |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 4 par till kärnan |
| Optisk skärmtäckning | 70 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | 48 nF/km (vid 1 kHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
| Draghållfasthet | ≤ 100 N |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 71,3 dB (vid 1 MHz) |
| 62,3 dB (vid 4MHz) | |
| 56,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 53,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 51,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 48,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
| 53,3 dB (vid 4MHz) | |
| 47,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 44,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 42,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
| 24,1 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (vid 100 MHz) | |
| skärmdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
| 6 dB (vid 4MHz) | |
| 9,5 dB (vid 10 MHz) | |
| 12,1 dB (vid 16 MHz) | |
| 13,6 dB (vid 20 MHz) | |
| 17,1 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32 dB (vid 100 MHz) | |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 80 °C |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| IP20 | |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 50 °C (rörligt ansluten) |
| -25 °C ... 60 °C (fast ansluten) | |
| Artikelnr | 1413191 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 25 Styck |
| Produktnyckel | ABNABM |
| GTIN | 4046356992060 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 474 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 474 g |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge