NBC-R4AC/4,0-93M/R4ACR
-
Patchkabel
1420419
PROFINET-patchkabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7-trådig), grön, RJ45-kontakt/IP20, rak, till RJ45-kontakt/IP20, vinklad, längd: 4, m
Produktdetaljer
| Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
| Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Sensortyp | PROFINET |
| Poltal | 4 |
| Anslutning | RJ45 8(4) |
| Skärmad | ja |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 1 |
| Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
| Märkström | 1,75 A |
| Märkspänning UN | 48 V |
| Märkström IN | 1 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Mekaniska data | |
| Instickskraft per signalkontakt | 50,00 N |
| Utdragskraft per signalkontakt | 30 N |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Yttermantel, material | PUR |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA (Kontaktledare) | |
| PA (Kapsling) | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA (Kontaktledare) | |
| PA (Kapsling) | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Kabellängd | 4,00 m |
| PROFINET flexibel CAT5 [93M] | |
| Måttskiss |
|
| Skärmad | ja |
| UL AWM-stil | 20236 (80 °C / 30 V) |
| Kabelvikt | 65 kg/km |
| Ledartyp | PROFINET flexibel CAT5 |
| Kabeltyp (förkortning) | 93M |
| Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
| Innerhöljets material | PVC |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Material ledarisolation | PE |
| Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
| Märkspänning ledning | 600 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
| driftkapacitans | 52 pF |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 80 dB (vid 1 MHz) |
| 76 dB (vid 4MHz) | |
| 70 dB (vid 10 MHz) | |
| 65 dB (vid 16 MHz) | |
| 63 dB (vid 20 MHz) | |
| 60 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 55 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 50 dB (vid 100 MHz) | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur (Hane) | -25 °C ... 80 °C (RJ45 kontakt) |
| Artikelnr | 1420419 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABNABA |
| Produktnyckel | ABNABA |
| GTIN | 4055626214283 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 291 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 273,541 g |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för industriapplikationer
Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Kompakt vinkling
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge