UM 45-FLK50/ZFKDS/PLC
-
Passiv modul
2965198
E-nummer:
4514342
E-nummer:
4514342
VARIOFACE COMPACT-LINE, anslutningsmodul för 32 kanaler, för montering på NS 35/7.5, fjäderkraftanslutning
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VARIOFACE |
| Poltal | 50 |
| Antal kanaler | 32 |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
| Ström (Spänningsmatning per byte) | ≤ 2 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-400 | |
| Passande I/O-kort | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passande I/O-kort | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passande I/O-kort | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passande I/O-kort | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC L | |
| Passande I/O-kort | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passande I/O-kort | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Kompatibelt styrsystem SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passande I/O-kort | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passande I/O-kort | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Kompatibelt styrsystem GE-FANUC RX3i | |
| Passande I/O-kort | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 7,5 mm |
| Poltal | 40 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Delning | 5,08 mm |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 125 mm |
| Höjd | 45 mm |
| Djup | 50,9 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Isolationsmaterial kåpa | PVC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2965198 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK21A1 |
| Produktnyckel | DK21A1 |
| GTIN | 4017918125189 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 144,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 114,48 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Bytevis märkning
Kan användas för digitala I/O-moduler
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge