FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/P/HF/S7
-
Passiv modul
2296896
VARIOFACE-kopplingsmodul för Siemens SIMATIC® S7-300, för max. 16 kanaler med SIMATIC®-specifik märkning (1–20) och ytterligare 18 anslutningsplintar (pluspotential).
Produktdetaljer
| Produkttyp | Anslutningsmodul |
| Produktfamilj | VARIOFACE |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 30 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
| Ström (Spänningsmatning) | ≤ 9 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passande I/O-kort | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 14 |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 18 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Delning | 5,08 mm |
| Anslutning 3 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Kretskortsplint |
| Konstruktion | Frånskiljarpropp för kretskort |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 18 |
| Delning | 5,08 mm |
| Anslutning 4 (försörjning) | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 4 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Delning | 5,08 mm |
| Anslutning 5 (försörjning) | |
| Anslutningstyp | Kretskortsplint |
| Konstruktion | Frånskiljarpropp för kretskort |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 4 |
| Artikelmått | |
| Bredd | 134,85 mm |
| Höjd | 77 mm |
| Djup | 93,67 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2296896 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK218S |
| Produktnyckel | DK218S |
| GTIN | 4017918729455 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 295,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 295,1 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge