PV-SET 9ST/1000DC/3MPP-SPD
-
Överspänningsskydds-enhet set
2801600
Grov- och mellanskydd i IP65-kapsling för skydd av växelriktares DC-sida med tre MPP-trackers upp till 1 000 V DC, anslutning via kabelgenomföringar, jackbara varistorer med termisk avskiljning mellan L+, L- och jord/PE.
Produktdetaljer
IEC provklass | PV T1 |
PV T2 | |
Konstruktion | Universalkapsling PC |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | II |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkström IN | 25 A DC (per MPP) |
Indikering/fjärrindikering | |
Kopplingsfunktion | Omkopplare, 1-polig |
Maximal driftspänning Umax AC | 250 V AC |
Maximal driftspänning Umax DC | 30 V DC |
Maximal driftström Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
PE | |
Anslutningstyp | Skruvplintar |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment min | 4,5 Nm |
Åtdragningsmoment | 30 lbf-in. (UL) |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel min | 6 mm² |
Ledararea flexibel max. | 25 mm² |
Anslutningstyp | MC 1,5/3 |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment min | 0,25 Nm |
Åtdragningsmoment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel min | 0,14 mm² |
Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
Ledararea styv min | 0,14 mm² |
Ledararea styv max | 1,5 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 431 mm |
Höjd | 298 mm |
Djup | 182 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 mit 5V (Gehäuse / Deckel) |
V0 (Steckverbinder) | |
Material lock | Polykarbonet glasfiberförstärkt |
Kåpans material | Polykarbonat glasfiberförstärkt |
Material kontakt | PA |
Kraftriktning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Nominell belastningsström IL | 80 A DC |
Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA (DC) |
≤ 350 µA (AC) | |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Skyddsnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Skyddsnivå Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | ej nödvändig |
Lastbrytare likspänningssida (DC) | |
Mät-stötspänningshållfasthet Uimp | 8 kV |
Kortslutningsström ISCSTC | 3x 25 A DC (per MPP) |
Tomgångsspänning UOCSTC | 830 V DC (Solcellsgenerator) |
Maximal avledningsström Imax (8/20) µs | 40 kA |
Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 5 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | ej nödvändig |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
Nominell belastningsström IL | 80 A DC |
Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA (DC) |
≤ 350 µA (AC) | |
Skyddsnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Skyddsnivå Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mVA |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP65 | |
Slagtålighet | IK08 |
Miljövillkor | A, B |
Drifttemperatur | -20 °C ... 45 °C |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN 50539-11 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61439-2 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61439-2 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 50539-11 |
Anmärkning | Överspänningsskydd |
Monteringssätt | AP/väggmontering |
Artikelnr | 2801600 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Produktnyckel | CL132E |
GTIN | 4046356871709 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4 650 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4 650 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge