PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC-2
-
Överspänningsskydds-enhet set
2905540
Överspänningsskydd i IP65-kapsling för en växelriktares DC-sida för fyrradiga sollcellsanläggningar upp till 1000 V DC, anslutning via SUNCLIX-hane/-hona. Med säkringshållare för L+ och L-.
Produktdetaljer
| IEC provklass | PV T1 |
| PV T2 | |
| Konstruktion | Installationsmodul |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Kopplingsfunktion | Omkopplare, 1-polig |
| Maximal driftspänning Umax AC | 250 V AC |
| Maximal driftspänning Umax DC | 30 V DC |
| Maximal driftström Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Anslutningstyp | MC 1,5/3 |
| Skruvgänga | M2 |
| Åtdragningsmoment min | 0,25 Nm |
| Åtdragningsmoment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Ledararea flexibel min | 0,14 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,14 mm² |
| Ledararea styv max | 1,5 mm² |
| Bredd | 360 mm |
| Höjd | 254 mm |
| Djup | 165 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
| V-0 (Steckverbinder) | |
| Material lock | Polykarbonet glasfiberförstärkt |
| Kåpans material | Polykarbonat glasfiberförstärkt |
| Material kontakt | PA |
| Kraftriktning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nominell belastningsström IL | 80 A DC |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mVA |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Skyddsnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Skyddsnivå Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | ej nödvändig |
| Lastbrytare likspänningssida (DC) | |
| Mät-stötspänningshållfasthet Uimp | 8 kV |
| Maximal kontinuerlig spänning UCPV | 1000 V DC |
| Kortslutningshållfasthet ISCPV | 10,6 A DC (per rad) |
| Kortslutningsström ISCSTC | 8,5 A DC (per rad) |
| Tomgångsspänning UOCSTC | 830 V DC (Solcellsgenerator) |
| Maximal avledningsström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
| Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 5 kA |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | ej nödvändig |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
| Nominell belastningsström IL | 80 A DC |
| Kontinuerlig driftström ICPV | 40 A DC |
| Maximal kontinuerlig spänning UCPV | 1000 V DC |
| Kortslutningshållfasthet ISCPV | 10,6 A DC (per rad) |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Skyddsnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Skyddsnivå Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mVA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP65 | |
| Slagtålighet | IK08 |
| Miljövillkor | A, B |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 45 °C |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN 50539-11 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61439-2 |
| Anmärkning | 2009 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61439-2 |
| Standarder/föreskrifter | EN 50539-11 |
| Anmärkning | 2013 |
| Monteringssätt | AP/väggmontering |
| Artikelnr | 2905540 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 25 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Produktnyckel | CL132E |
| GTIN | 4046356960526 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 42,65 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 42,65 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge