PV-SET 3ST-SPD-FESD-SC
-
Överspänningsskydds-enhet set
2901860
Överspänningsskydd i IP65 kapsling för en växelriktares AC- och DC-sida för treradiga sollpanelanläggningar upp till 1000 V DC. Med brandbrytare.
Produktdetaljer
| IEC provklass | PV T1 |
| PV T2 | |
| Konstruktion | Installationsmodul |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
| Ingår i satsen | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkspänning UN | 1000 V DC |
| Märkström IN | 24 A DC (totalt) |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Kopplingsfunktion | Omkopplare, 1-polig |
| Maximal driftspänning Umax AC | 250 V AC |
| Maximal driftspänning Umax DC | 30 V DC |
| Maximal driftström Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Anslutningstyp | MC 1,5/3 |
| Skruvgänga | M2 |
| Åtdragningsmoment min | 0,25 Nm |
| Åtdragningsmoment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Ledararea flexibel min | 0,14 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,14 mm² |
| Ledararea styv max | 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Bredd | 250 mm |
| Höjd | 370 mm |
| Djup | 122 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 Gehäuse |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Material lock | Polykarbonat, transparent |
| Kåpans material | Polykarbonat glasfiberförstärkt |
| Kraftriktning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Märkspänning UN | 1000 V DC (Maximal kontinuerlig spänning) |
| Nominell belastningsström IL | 24 A DC |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA | |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mVA |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Skyddsnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Skyddsnivå Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
| Tillslagstid tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tillslagstid tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | ej nödvändig |
| Skyddskoppling PV växelspänningssidan (AC) | |
| Märkdriftspänning Ue | 230 V AC |
| Mät-stötspänningshållfasthet Uimp | 8 kV |
| Märkström IN | 0,5 A |
| Lastbrytare likspänningssida (DC) | |
| Mät-stötspänningshållfasthet Uimp | 6 kV |
| Maximal kontinuerlig spänning UCPV | 1000 V DC |
| Kortslutningsström ISCSTC | 8 A DC (per rad) |
| Tomgångsspänning UOCSTC | 830 V DC (Solcellsgenerator) |
| Maximal avledningsström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
| Tillslagstid tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tillslagstid tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 5 kA |
| Rekommenderad maximal försäkring | ej nödvändig |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | ej nödvändig |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
| Nominell belastningsström IL | 24 A DC |
| Maximal kontinuerlig spänning UCPV | 1000 V DC |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA | |
| Skyddsnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Skyddsnivå Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 25 mVA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP65 | |
| Slagtålighet | IK08 |
| Miljövillkor | A, B |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 45 °C |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN 50539-11 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61439-2 |
| Anmärkning | 2011 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61439-2 |
| Anmärkning | 2011 |
| Standarder/föreskrifter | EN 50539-11 |
| Anmärkning | Överspänningsskydd |
| Monteringssätt | AP/väggmontering |
| Artikelnr | 2901860 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 25 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Produktnyckel | DTHAAA |
| GTIN | 4046356912051 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4 270 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4 270 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge