TT-PI-TB
-
Överspänningsskydd
2858373
Grundplint, med skiljepropp, provuttag och överspänningsskydd, montering på NS 35/7,5
Produktdetaljer
| IEC provklass | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstruktion | PI-grundplint |
| Poltal | 2 |
| Ledarpar per modul | 1 |
| Märkspänning UN | 24 V AC |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,35 mm |
| Höjd | 144,7 mm |
| Djup | 84,5 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Kåpans material | PBT |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Kraftriktning | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Märkspänning UN | 24 V AC |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 45 V DC |
| 31 V AC | |
| Maximal kontinuerlig spänning UC (ledare-jord) | 45 V DC |
| 31 V AC | |
| Märkström IN | 250 mA (40 °C) |
| Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 5 µA |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 2 µA |
| Märkavledningsström In (8/20) µs (ledare-ledare) | 5 kA |
| Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 5 kA |
| Summastötström (8/20) μs | 10 kA |
| Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-ledare) | 5 kA |
| Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-jord) | 5 kA |
| Märkimpulsström Ian (10/1000)µs (ledare-ledare) | 100 A |
| Märkimpulsström Ian (10/1000)µs (ledare-jord) | 100 A |
| Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 1 kA |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-ledare) spike | ≤ 90 V |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) spike | ≤ 650 V |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-ledare) statisk | ≤ 70 V |
| Restspänning vid In (ledare-ledare) | ≤ 45 V |
| Restspänning vid Ian (10/1000) µs (ledare-ledare) | ≤ 70 V |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Funktionstid tA (ledare-ledare) | ≤ 1 ns |
| Tillslagstid tA (ledare-signaljord) | ≤ 100 ns |
| Kabelförlust aE, sym. | 1 dB (≤ 1 MHz/50 Ω) |
| 0,3 dB (≤ 150 kHz / 150 Ω) | |
| Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 50 Ohm-system | typ. 6 MHz |
| Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 150 Ohm-system | typ. 2 MHz |
| Motstånd per krets | 4,7 Ω ±10 % |
| Stötströmskapacitet (ledare-ledare) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 500 A |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
| Standarder Specifikation informationsteknik | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61643-21 |
| EN 50020 | |
| IEC 61643-21 | |
| EN 50020 | |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21 |
| Anmärkning | 2000 |
| Standarder/föreskrifter | EN 50020 |
| Anmärkning | 1994 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2858373 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | CL2241 |
| GTIN | 4017918921972 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 99 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 88,374 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Märkremsa platt 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Märkbandsremsa 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkremsa platt 0803621
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge